??
CAD model selection
K0426.40801
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0426 - Levelling feet plates extended die-cast zinc
Bill of material
K0426.40801
BESTKIPP
Order No.
K0426.40801
FORM
Form
D
AUSF
version
with screw-on hole with anti-slip plate
D
Diameter
80
H
height
20
BELASTUNG
load capacity max.
35 kN
GEW
Approx. weight
0.3731 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186884
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions